17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青銅継手 砲金エルボ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパおねじ同士を接続する際に最適

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外観

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外観

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外形図

ステンレス製品 丸ニップル SFN2型の外形図

品番呼び径AXBL1L2備考
OT-0291/22525
OT-029MB1/22525バフ・メッキ付
OT-0303/43030
OT-030MB3/43030バフ・メッキ付
OT-0663/4X1/22930
OT-0721X1/23232
OT-1551X3/43535
OT-07113232

仕様
最高許容圧力 : 1.75MPa
使用温度範囲 : - 20℃~+120℃
使用流体 : 冷温水・不凍液・油・エアー

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

表面処理

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
-
-
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
-
-
[三価クロメート] バフ・メッキ付
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
[三価クロメート] バフ・メッキ付
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
なし
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-
なし
1個
ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
Rc
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
なし
1個
ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
Rc
3/4B(20A)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
4日目
1,291
( 1,420 )
4日目
1,115
( 1,227 )
4日目
1,581
( 1,739 )
4日目
1,084
( 1,192 )
4日目
1,946
( 2,141 )
4日目
1,614
( 1,775 )
4日目
1,877
( 2,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適な青銅製継手。
【特長】
・テーパおねじ同士を接続するための青銅製エルボ。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
・冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適。
【用途】
・テーパおねじ同士を接続する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅継手 砲金エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q埋設可能でしょうか?
A
青銅製ですので、埋設可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅継手 砲金エルボ
青銅継手 砲金45°エルボ
青銅継手 砲金ソケット
青銅継手 砲金チーズ
青銅継手 砲金プラグ
青銅継手 砲金クロス
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格931-957 -737 -1,061 -617 -1,342 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状エルボ45°エルボソケットチーズプラグクロス
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
材質CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406
最高使用圧力区分2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング