メカニカル部品技術窓口
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用ボールバルブ。【特長】・ホース接続側が...
詳細を確認
| 型番 | φd | A(R) | φD | φD1 | L1 | L | H(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-1106 | 6 | 1/8 | 6 | 3 | 20 | 66 | 29 |
| BY-1208 | 6 | 1/4 | 8 | 4.5 | 20 | 75 | 29 |
| BY-1209 | 6 | 1/4 | 9 | 5 | 20 | 75 | 29 |
| BY-1310 | 6 | 3/8 | 10.5 | 7 | 20 | 76 | 29 |
| BY-2414 | 8 | 1/2 | 14 | 10 | 26.5 | 95.5 | 31 |
ハンドル位置:R1

図1

図2

図3
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用ボールバルブ。
【特長】
・ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来る。
・バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易。
・ボールバルブと継手の一体化により、配管作業の効率を高め、時間短縮と漏れ防止が万全。
・流体が殆どストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少。
・鮮やかな色調のハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高める。
・トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉可能。
【用途】
・エアーコックに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~