17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-100/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 7日以内

    油圧配管用ホース 3130シリーズ

    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    油圧配管用ホース 3130シリーズ 仕様
    • 適用流体:鉱物性一般作動油
    • 使用温度範囲:-40~+100℃
    • 1箱の梱包単位:03、04、05、06、08サイズ→100m、 12、16サイズ→50m

    規格表

    油圧配管用ホース 3130シリーズ 規格表

    型番リスト

    表示件数

    最高使用圧力

    (MPa)

    内径

    (φ)

    最小曲げ半径

    (mm)

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    20.0
    3.6
    15
    1 ~ 100
    1個
    20.0
    4.8
    30
    1 ~ 100
    1個
    20.0
    6.3
    40
    1 ~ 100
    1個
    18.0
    9.5
    60
    1 ~ 100
    1個
    16.0
    12.7
    80
    1 ~ 100
    1個
    10.0
    19
    160
    1 ~ 50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れる・リューザブル継手使用可。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油圧配管用ホース 3130シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油圧配管用ホース 3130シリーズ
    油圧配管用ホース N3130シリーズ
    油圧配管用ホース 1000シリーズ
    油圧配管用ホース 3000シリーズ
    油圧配管用ホース 1500シリーズ
    油圧配管用ホース 1400シリーズ
    メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
    通常価格----90,365-
    通常出荷日4日目〜7日目〜4日目4日目〜7日目7日目
    適用流体鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
    外装カバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
    かしめ金具なしなしなしなしなしなし
    材質ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
    使用温度範囲(℃)-40::100-40::100-40::100-40::100-40::100-40::100
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング