17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

カールホース

通常単価(税別)
2,3016,320
税込単価
2,5316,952
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・カールホースとは、熱可塑性ポリウレタン樹脂の特性を生かした純ウレタンチューブを巻き、外径わず...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カールホース 外形図

製品仕様

最も利用範囲の広いタイプです。

外観外径φ28mm(標準タイプ)のため軽く扱い易い
柔軟性伸縮自在、軽置(ゴムホースの1/3)のためグリップ操作が楽で作業者に疲労感を与えません
弾力性高反発性をもっており、トラック等で轢く可酷な反復試験を行っても何ら異常がありません
耐摩耗性ゴムホースの3~5倍
耐薬品性(30日漬)塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています
耐熱性耐熱70℃
耐寒性-10℃の状態においても柔軟性を損ないません
耐圧性空気圧0.7MPaにおいて伸縮試験30万回以上に耐え何ら異常ありません
操作性カール外径が小さく、ホース両端は一定寸法を直線にしていますので少々乱暴なグリップ操作を行っても折損しません
色彩ホース色は淡いグリーンのため目に疲労感を与えません

規格表

カールホース 規格表

使用例

用途

シリンダー機器・塗装用スプレーガン・産業機械・食品機械・医療機器・空気工具全般

型番リスト

表示件数

カール部長さ A

(mm)

有効伸長

(m)

最小発注数量
100
約0.3
1個
200
約0.6
1個
300
約1.0
1個
400
約1.2
1個
600
約2.0
1個
750
約3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301
( 2,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,672
( 5,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,320
( 6,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,171
( 6,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カールホースとは、熱可塑性ポリウレタン樹脂の特性を生かした純ウレタンチューブを巻き、外径わずか φ28mmに仕上げた物を標準とする画期的エヤーホースです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カールホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールホース
ストレートホース付カールホース
ジャンボカールホース
カールホース SEタイプ
太巻カールホース
ストレートホース UHシリーズ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格2,301-5,9637,529 -4,342 -6,5682,788 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カールホースストレートホース付カールホースカールホースカールホースカールホースカールホース
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング