メカニカル部品技術窓口

ドライパワーグリーン C-988

通常単価(税別)
1,828
税込単価
2,011
通常出荷日:9日目

大型盤用グリル【特長】・筐体の表側からフィルター交換が可能です・パネル穴にワンタッチで仮止めでき、取付...

詳細を確認
  • 主成分
    ふっ素樹脂・フッ素油
  • 内容量 (ml)
    50
  • 用途
    錠前
  • 外観
    乳白色液体
  • 比重 JIS K2249
    1.52
  • 引火点 JIS K2265
    なし(原液)
  • 使用温度
    -40℃~+250℃
  • 商品コード
    24456

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

C-988
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-988の仕様・寸法情報

主成分
ふっ素樹脂・フッ素油
内容量(ml)
50
用途
錠前
外観
乳白色液体
比重 JIS K2249
1.52
引火点 JIS K2265
なし(原液)
使用温度
-40℃~+250℃
商品コード
24456
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-988
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828
( 2,011 )
9日目

詳細情報

基本情報

大型盤用グリル
【特長】
・筐体の表側からフィルター交換が可能です
・パネル穴にワンタッチで仮止めでき、取付けの作業性が向上します

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライパワーグリーン C-988の型番C-988のページです。 型番C-988に関する仕様情報を記載しております。
ドライパワーグリーン C-988のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライパワーグリーン C-988
クリーンパワーグリーン C-986
タキゲンパワーグリーン C-985
スミドライBNスプレー
C ケーブルスライダーシリーズ
ドライモールF-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造住鉱潤滑剤マーベル日本メカケミカル
通常価格1,8282,5731,861 -3,5021,761 -3,299 -
通常出荷日9日目5日目8日目1日目1日目〜3日目
主成分ふっ素樹脂・フッ素油-----
内容量(ml)5020----
用途錠前クリーンルーム内設備のメンテナンスなど潤滑・防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄など---
外観乳白色液体-----
比重 JIS K22491.520.900.88---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト