メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみ用脱落防止 AP-176-DP

通常単価(税別)
16円~24円
税込単価
18円~26円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

つまみ用脱落防止【特長】・ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。・パネル表面の傷防止に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

商品コード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
8.5
8
04514
対応
1個
9
9.5
04515
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16円
( 18円 )
在庫品1日目当日出荷可能
24円
( 26円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

つまみ用脱落防止
【特長】
・ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
・パネル表面の傷防止にもなります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ用脱落防止 AP-176-DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ用脱落防止 AP-176-DP
ローレットつまみ(AP-38・プラスチック製)
【クリーン洗浄品】脱落防止ローレットノブ
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
KSCMS/KSCFS セブンロブノブ - 脱落防止タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 脱落防止ローレットノブ おねじ
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格16円-317円 --518円1,098円 -680円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目4日目〜在庫品1日目
本体 種類関連部品円形円形円形角形円形
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20--~20-20.1~30
本体 材質ポリプロピレンABS樹脂-SWCH10Rナイロン6ステンレス
本体カラーホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト