メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 標準色

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 AP-566-W-1

型番:

AP-566-W-1-CLEAR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP-566-W-1-CLEARの仕様・寸法情報

本体種類
[埋込形] 埋込形
取付方法
ワンタッチ
本体 材質
樹脂
詳細材質
塩化ビニル
本体 表面処理
なし
寸法 L(mm)
130
寸法 W(mm)
86
取付部深さ T(mm)
31
標準色
透明
商品CD
04509
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP-566-W-1-CLEAR

標準色

商品CD

RoHS2(10物質)?最小発注数量
透明
04509
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692円
( 761円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ硬質塩化ビニル取手
【特長】
・突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
・付属の取付け固定部品を押し込むだけで取付けができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 AP-566-W-1の型番AP-566-W-1-CLEARのページです。 型番AP-566-W-1-CLEARに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 AP-566-W-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カバーに
4
満足度:4.0
カバーに取り付けました。 持ちやすくて良いです。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 AP-566-W-1
硬質塩化ビニル取手(AP-566・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
取手1型(AP-2・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ埋込み取手 AP-268
角型1号取手 A-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格692円562円 -231円312円 -353円765円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形標準形標準形埋込形標準形
取付方法ワンタッチめねじワンタッチめねじワンタッチおねじ
本体 材質樹脂塩化ビニル樹脂樹脂樹脂その他
詳細材質塩化ビニル-ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂亜鉛合金
本体 表面処理なしなしなしなしなしクロムめっき
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました