メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスガンロックIV C-1594N

型番:

C-1594N-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1594N-Rの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
882
本体全長(mm)
185
本体幅(mm)
58
材質詳細
ステンレス鋼鋳物
表面仕上
ショットブラスト
本体厚さ(mm)
37

型番リスト

表示件数
型番
C-1594N-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000円
( 30,800円 )
5日目

詳細情報

基本情報

● 錠前はフロントガードの底部に組込まれているため、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
● ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
● 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
● 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
● 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスガンロックIV C-1594Nの型番C-1594N-Rのページです。 型番C-1594N-Rに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスガンロックIV C-1594Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスガンロックIV C-1594N
大型ファスナー C-271
ステンレスアジャストファスナー C-1220
スプリングキャッチ C-526
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレスレバーファスナー C-1506
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格28,000円1,184円10,347円 -737円1,151円1,841円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレス樹脂・その他スチールステンレス
引張荷重(N)88229498049196294
本体全長(mm)185771752766.5107
本体幅(mm)582450212135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました