メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パネル穴開け寸法(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

シャッター付グロメット CP-30-PG

通常単価(税別)
239円~330円
税込単価
263円~363円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

シャッター付グロメット【特長】・カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます・シャッタ...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

パネル穴開け寸法

(mm)

商品コード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
φ46
24584
対応
5個
99X46
24585
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239円
( 263円 )
在庫品1日目当日出荷可能
330円
( 363円 )
9日目

詳細情報

基本情報

シャッター付グロメット
【特長】
・カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます
・シャッターにより、配線量に合わせて通線部を調節できます

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャッター付グロメット CP-30-PGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッター付グロメット CP-30-PG
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
難燃性膜付グロメット C-30-SG
難燃性グロメット C-30-BW
難燃性グロメット C-30-NG
プラスチック自在グロメット CP-300-BW
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格239円-25円 -24円 -25円 -17円 -3,784円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
カラーライトグレーブラックブラックブラックブラック-
適用板厚(mm)0.8~3.20.8~3.2----
材質ポリアミド6ポリアミド66エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムポリエチレン

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト