メカニカル部品技術窓口
【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックスチューブLE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP | |
■主要部品材質

構造図
注1)おねじタイプはシール加工が施されています。
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT樹脂 |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT樹脂 |
| (3) | リングパッキン | ニトリルゴム |
| (4) | スパッタキャップ | C3604(黄銅) |
| (5) | ロックリング | ステンレス |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (7) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (8) | ストップリング | ステンレス |
| (9) | Oリング | ニトリルゴム |
| 型番 | A | B1 | B2 | 適用チューブ外径 φD | G | φJ | P | チューブ挿入寸法 | 剥離寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6-00UY | 25.0 | 7.7 | 7.7 | 6 | 30.6 | 14.0 | 15.2 | 18.7 | 12.7 | 49.4 |
| HB-8-00UY | 27.0 | 8.7 | 8.7 | 8 | 34.8 | 16.0 | 17.4 | 19.9 | 13.9 | 68.4 |
| HB-10-00UY | 31.5 | 10.4 | 10.4 | 10 | 41.2 | 19.0 | 20.4 | 21.8 | 14.8 | 110.5 |
| HB-12-00UY | 33.5 | 11.4 | 13.2 | 12 | 47.0 | 21.5 | 22.4 | 22.6 | 15.6 | 140.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,468円 ( 1,615円 ) | 4日目 |
1,919円 ( 2,111円 ) | 4日目 |
2,122円 ( 2,334円 ) | 4日目 |
2,490円 ( 2,739円 ) | 6日目 |
【特長】
・外装オール金属タイプ。
丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト※外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ ユニオンニップル
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。

千代田通商
エルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
溶接環境に適したエア配管チューブです。ポリオレフィン樹脂を被覆したスパッタ防止チューブです。インナーチューブに耐水性ポリウレタンチューブを使用しており、工業用水も使用可能です。曲半径が非常に小さく、取扱いが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~