ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス 半丸シャックル

通常単価(税別)
614円~813円
税込単価
675円~894円
通常出荷日:5日目

スクリューピンのでっぱりが少ない、半丸シャックル。【特長】・チェーン、ワイヤーの連結金具。・ねじ込み仕...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕上はミガキのステンレス半丸シャックルの特長と寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

コード番号モデルDD1LB使用荷重(kg)
MMRS 080RS-88φ173317200
MMRS 060RS-66φ142514120
MMRS 050RS-55φ12211290

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
90
1個
6
120
1個
8
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
5日目
665円
( 732円 )
5日目
813円
( 894円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スクリューピンのでっぱりが少ない、半丸シャックル。
【特長】
・チェーン、ワイヤーの連結金具。
・ねじ込み仕様のシャックル。
・ネジシャックルより手軽なエコノミータイプ。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 半丸シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質について
A
ステンレス(SUS304)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 半丸シャックル
半丸シャックル
沈み半丸シャックル
半丸沈みシャックル
ビッグ半丸シャックル
半丸シャックル(SUS304)
メーカー丸喜金属本社フジワラ水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所
通常価格614円-685円 -754円 -773円 -721円 -596円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目1日目〜6日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト