17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S-117 ステンレス 丸カンプレート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S-117 ステンレス 丸カンプレート

販売終了

型番

MMPR050

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

壁面等に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
【特長】
・丸リング付きのアイプレート。
・丸カンがついているため、太いロープ等を通すのが容易。
・接続部分が環状となり、外れにくくなる。
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
フック径D(mm)
5
内径 L(mm)
34
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト