ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス マルカンボルト

通常単価(税別)
1,073円~1,369円
税込単価
1,180円~1,506円
通常出荷日:5日目

チェーン等の連結金具。【特長】・未使用時には丸リングが倒れるので邪魔にならない。・材質:ステンレス(S...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス マルカンボルトの特長と寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

コード番号モデルDLH捻長製品自重(g)使用荷重(kg)
MMBR 070BR-7M75070M-88680
MMBR 050BR-5M53050M-63050
MMBR 030BR-3M32535M-41020

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
50
1個
7
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073円
( 1,180円 )
5日目
1,369円
( 1,506円 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェーン等の連結金具。
【特長】
・未使用時には丸リングが倒れるので邪魔にならない。
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス マルカンボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質について
A
ステンレス(SUS304)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス マルカンボルト
ステンレス リング
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス パッドアイ
ステンレス パッドアイ
ステンレス Sカン
メーカー丸喜金属本社八幡ねじ水本機械製作所水本機械製作所丸喜金属本社水本機械製作所
通常価格1,073円-574円 -3,971円 -440円 -558円 -45円 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
種類マルカンボルトリングカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートSカン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト