17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス マガタマSフック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス マガタマSフック

販売終了

型番

MMMHW010

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ロープ・ワイヤー・チェーンなどの接続金具として最適な、マガタマSフック。
【特長】
・フック部分、両側可動。
・両端にフックとスプリングが付いているため、ジョイントの際に便利。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ダブルフック
長さ L(mm)
80
使用荷重(kg)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト