ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • フック径D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス スナップフック(C型)

通常単価(税別)
930円~1,282円
税込単価
1,023円~1,410円
通常出荷日:5日目

チェーン・フック等と接続する金具。【特長】・材質:ステンレス(SUS304)。・仕上:ミガキ。・外れ止...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス スナップフック(C型)の特長と寸法

寸法図

寸法図

  • 材質:ステンレス
  • 仕上:ミガキ

単位:mm

コード番号モデルDLWSd1d2t製品自重(g)使用荷重(kg)
MMC 080C-8898391413196.57860
MMC 060C-6782311191554330
MMC 050C-56722898134.33320

型番リスト

表示件数

フック径D

(mm)

長さ L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
6
70
20
1個
7
81
30
1個
8
98
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930円
( 1,023円 )
5日目
1,037円
( 1,141円 )
5日目
1,282円
( 1,410円 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェーン・フック等と接続する金具。
【特長】
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
・外れ止めフックが付いているため、絡まりを防ぐ。
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができる。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック(C型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質について
A
ステンレス(SUS304)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スナップフック(C型)
スナップフックC型
スナップフックC型(ステンレス製)
スナップフックB型(SUS304)
ステンレス スナップフックB型
スナップフック(ステンレス製)
メーカー丸喜金属本社水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所丸喜金属本社トラスコ中山
通常価格930円-962円 -1,816円 -567円 -701円 -1,284円 -
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト