ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • フック径D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス オープンラウンドアイ

通常単価(税別)
752円~1,190円
税込単価
827円~1,309円
通常出荷日:5日目

壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。【特長】・材質:ステンレス(SUS304)。・仕上:...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス オープンラウンドアイ(ORI)の特長と寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

コード番号モデルDAA1dSH製品自重(g)使用荷重(kgf)
MMORI 080ORI-8850295.216336220
MMORI 060ORI-6640235.213263215
MMORI 050ORI-5533194.210202110

型番リスト

表示件数

フック径D

(mm)

最小発注数量
5
1個
6
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752円
( 827円 )
5日目
849円
( 934円 )
5日目
1,190円
( 1,309円 )
5日目

詳細情報

基本情報

壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
【特長】
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
・プレート部分が円形。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンラウンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
ステンレス(SUS304)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス オープンラウンドアイ
オープンラウンドアイ ORI
オープンラウンドアイ
オープンラウンドアイ
ステンレス リング
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
メーカー丸喜金属本社水本機械製作所フジワラフジワラ八幡ねじ水本機械製作所
通常価格752円-736円 -833円 -930円 -574円 -3,971円 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目4日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリングカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト