メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最高許容圧力(常温時)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 呼称 mm(インチ)

  • タイプ

    ~mm

ダクトホース ダクト耐油

通常単価(税別)
3,505
税込単価
3,856
通常出荷日:2日目

【特長】・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。・耐油性特殊塩化ビニール製のため潤滑油、切削油等...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品はニッセイエコ製の耐油ダクトホース DC-Oシリーズです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

DC-O-032-50-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DC-O-032-50-L1の仕様・寸法情報

種類
ホース
内径(φ)
32.4
外径(φ)
38.6
材質
樹脂
許容曲げ半径(mm)
32
材質(詳細)
PVC(塩ビ)
カットサービス対応
あり
グレー+黒
使用流体
切削油/潤滑油/空気/オイルミスト
最高許容圧力(常温時)(MPa)
0.06
長さ(m)
1
呼称 mm(インチ)
32(1 1/4)

商品情報

製品仕様

構造

ダクトホース ダクト耐油 構造図

規格表

ダクトホース ダクト耐油 規格表

・取付けカフスは全てオプションです。
・φ175 は取付けカフスがございません。
(注) 末尾のT は定尺を指します。 カットの場合はM 単位で長さが入ります。 
例)「φ100 を15M の場合」 DC-O-100-15

型番リスト

表示件数
型番
DC-O-032-50-L1

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

最高許容圧力(常温時)

(MPa)

長さ

(m)

呼称 mm(インチ)

最小発注数量
32.4
38.6
32
0.06
1
32(1 1/4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,505
( 3,856 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
・耐油性特殊塩化ビニール製のため潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・旋盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収用。
・油が飛び散る場所での吸・排気用工事設備の送・排気用。

ご注意

  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品はニッセイエコ製の耐油ダクトホース DC-Oシリーズです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース ダクト耐油の型番DC-O-032-50-L1のページです。 型番DC-O-032-50-L1に関する仕様情報を記載しております。
ダクトホース ダクト耐油のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
現場用品
5
満足度:5.0
掃除機のホースに使用。 軽くて曲がりも良く、取り回しやすいです。四年前にも購入して、まだ、使用中ですが切削油も一緒に吸う...もっと読む
1人が参考にしています。
掃除機のホース
5
満足度:5.0
切粉を吸う掃除機のホース用に購入しました。 新品だと柔らかく、問題ありません。 耐油ということで、硬化しないのと破けない...もっと読む
0人が参考にしています。
ミストコレクター
3
満足度:3.0
耐油なのでミストコレクターのホースとして使用 問題なく使えているが同メーカーのバンドを使用したが油が漏れる。 強く締めす...もっと読む
0人が参考にしています。
内臓搬送
4
満足度:4.0
魚の内臓搬送部分に使用しました。普通のものだと油分ですぐに硬くなってしまうのですが、この商品は耐油を謳っているだけあって...もっと読む
0人が参考にしています。
掃除機のホース
4
満足度:4.0
金属切り屑等の掃除機のホース用に。切削液も同時に吸い込むため、耐油性のものを選びました。ホースも種類が多く選択に困ります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース ダクト耐油
ダクトホース メタルダクト(MD18)
ダクトホース カナアルミダクト
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース 耐油タイプ
タイダクトホース 耐油GL型
メーカーカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ミスミタイガースポリマー
通常価格3,50517,361 -9,852 ----
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目6日目3日目5日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質樹脂アルミアルミ樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)PVC(塩ビ)アルミガラスクロスアルミ箔+鋼線---
カットサービス対応ありなしなし---
グレー+黒グレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング