17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が210型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

耐油ダクトホース DC-Oシリーズ

通常単価(税別)
4,150165,890
税込単価
4,565182,479
通常出荷日:7日目~8日目

耐油仕様のダクトホースです。【特長】・軟質部分に特殊耐油原料を使用しオイルミストの回収や雰囲気に油分を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が210型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

外径D

(φ)

長さ

(m)

最小発注数量
37.3
44.5
1
1個
37.3
44.5
2
1個
37.3
44.5
3
1個
37.3
44.5
4
1個
37.3
44.5
5
1個
37.3
44.5
6
1個
37.3
44.5
7
1個
37.3
44.5
8
1個
37.3
44.5
9
1個
37.3
44.5
10
1個
37.3
44.5
11
1個
37.3
44.5
12
1個
37.3
44.5
13
1個
37.3
44.5
14
1個
37.3
44.5
15
1個
37.3
44.5
16
1個
37.3
44.5
17
1個
37.3
44.5
18
1個
37.3
44.5
19
1個
37.3
44.5
20
1個
37.3
44.5
21
1個
37.3
44.5
22
1個
37.3
44.5
23
1個
37.3
44.5
24
1個
37.3
44.5
25
1個
37.3
44.5
26
1個
37.3
44.5
27
1個
37.3
44.5
28
1個
37.3
44.5
29
1個
37.3
44.5
30
1個
50.6
59.8
1
1個
50.6
59.8
2
1個
50.6
59.8
3
1個
50.6
59.8
4
1個
50.6
59.8
5
1個
50.6
59.8
6
1個
50.6
59.8
7
1個
50.6
59.8
8
1個
50.6
59.8
9
1個
50.6
59.8
10
1個
50.6
59.8
11
1個
50.6
59.8
12
1個
50.6
59.8
13
1個
50.6
59.8
14
1個
50.6
59.8
15
1個
50.6
59.8
16
1個
50.6
59.8
17
1個
50.6
59.8
18
1個
50.6
59.8
19
1個
50.6
59.8
20
1個
50.6
59.8
21
1個
50.6
59.8
22
1個
50.6
59.8
23
1個
50.6
59.8
24
1個
50.6
59.8
25
1個
50.6
59.8
26
1個
50.6
59.8
27
1個
50.6
59.8
28
1個
50.6
59.8
29
1個
50.6
59.8
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
8日目
5,420
( 5,962 )
8日目
6,670
( 7,337 )
8日目
7,940
( 8,734 )
8日目
9,190
( 10,109 )
8日目
10,460
( 11,506 )
8日目
11,720
( 12,892 )
8日目
12,980
( 14,278 )
8日目
14,230
( 15,653 )
8日目
15,450
( 16,995 )
8日目
16,670
( 18,337 )
8日目
18,000
( 19,800 )
8日目
19,230
( 21,153 )
8日目
20,450
( 22,495 )
8日目
21,780
( 23,958 )
8日目
23,000
( 25,300 )
8日目
24,230
( 26,653 )
8日目
25,560
( 28,116 )
8日目
26,780
( 29,458 )
8日目
28,120
( 30,932 )
8日目
29,340
( 32,274 )
7日目
30,560
( 33,616 )
7日目
31,890
( 35,079 )
7日目
33,120
( 36,432 )
7日目
34,340
( 37,774 )
7日目
35,670
( 39,237 )
7日目
36,890
( 40,579 )
7日目
38,120
( 41,932 )
7日目
39,450
( 43,395 )
7日目
37,230
( 40,953 )
7日目
4,500
( 4,950 )
8日目
6,120
( 6,732 )
8日目
7,730
( 8,503 )
8日目
9,350
( 10,285 )
8日目
10,960
( 12,056 )
8日目
12,570
( 13,827 )
8日目
14,120
( 15,532 )
8日目
15,780
( 17,358 )
8日目
17,340
( 19,074 )
8日目
19,000
( 20,900 )
8日目
20,560
( 22,616 )
8日目
22,230
( 24,453 )
8日目
23,780
( 26,158 )
8日目
25,450
( 27,995 )
8日目
27,000
( 29,700 )
8日目
28,670
( 31,537 )
8日目
30,340
( 33,374 )
8日目
31,890
( 35,079 )
8日目
33,560
( 36,916 )
8日目
35,120
( 38,632 )
8日目
36,780
( 40,458 )
7日目
38,340
( 42,174 )
7日目
40,000
( 44,000 )
7日目
41,560
( 45,716 )
7日目
43,230
( 47,553 )
7日目
44,780
( 49,258 )
7日目
46,450
( 51,095 )
7日目
48,000
( 52,800 )
7日目
49,670
( 54,637 )
7日目
46,890
( 51,579 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐油仕様のダクトホースです。
【特長】
・軟質部分に特殊耐油原料を使用しオイルミストの回収や雰囲気に油分を含む現場での使用が可能です
・軽量で取り回しもよく作業性の向上につながります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油ダクトホース DC-Oシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト