メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最高許容圧力(常温時)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 呼称 mm(インチ)

  • タイプ

ダクトホース ダクトEE型

通常単価(税別)
3,034
税込単価
3,337
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 絞り込み条件をすべて選択しても型番が確定しない場合は、画面中ほどの「型番リスト」タブをクリックし、表示される型番の中から選択してください。
  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品はニッセイエコ製のダクトホース EE型です。仕様の違いをご確認ください。
詳細を確認

型番:

DC-EE-032-50-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DC-EE-032-50-L1の仕様・寸法情報

種類
ホース
内径(φ)
32.4
外径(φ)
38.6
材質
樹脂
許容曲げ半径(mm)
32
材質(詳細)
PVC(塩ビ)
カットサービス対応
あり
グレー
最高許容圧力(常温時)(MPa)
0.06
長さ(m)
1
呼称 mm(インチ)
32(1 1/4)
-
-

商品情報

製品仕様

構造

鋼管接続対応表

ダクトホース ダクトEE型 構造図
呼び径適用管種呼び径SY バンド
品番
(mm)(インチ)SGP(外径)VP(外径)
75365( 76.3)65( 76)SY 75
903 1/280( 89.1)75( 89)SY 90
100490(101.6)-SY100
1154 1/2100(114.3)100(114)SY117
1656 1/2150(165.2)150(165)SY165

取付方法

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。

ダクトカフスはこちら。

SYバンドはこちら。

ダクトカフス取付例

ダクトホース ダクトEE型 取付例

規格表1m単位でご指定できます。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

ダクトホース ダクトEE型 規格表

・※印のサイズは鋼管に直結できます。
・カフスのφ175 はゴム製(EPDM)です。
・取付けカフスは全てオプションです。
(注) 末尾のT は定尺を指します。 カットの場合はM 単位で長さが入ります。
 例)「φ100 を15M の場合」 DC-EE-100-15

型番リスト

表示件数
型番
DC-EE-032-50-L1

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

最高許容圧力(常温時)

(MPa)

長さ

(m)

呼称 mm(インチ)

最小発注数量
32.4
38.6
32
0.06
1
32(1 1/4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,034
( 3,337 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
【用途】
・室内の送・排気用。
・工場設備の送・排気用。
・その他、集塵、送・排気用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 絞り込み条件をすべて選択しても型番が確定しない場合は、画面中ほどの「型番リスト」タブをクリックし、表示される型番の中から選択してください。
  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品はニッセイエコ製のダクトホース EE型です。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース ダクトEE型の型番DC-EE-032-50-L1のページです。 型番DC-EE-032-50-L1に関する仕様情報を記載しております。
ダクトホース ダクトEE型のレビュー
4.1平均満足度:4.18件のレビュー
送風機のダクトホースとして
5
満足度:5.0
柔軟性、曲げもスムーズで取り回しがよい。少量使用するだけなのでカット売りに対応してくれているところがうれしい。
1人が参考にしています。
集塵機に使用しています
3
満足度:3.0
社内で粉を回収するのに使用している集塵機までのダクトホースが破損したので、交換用として使用しました。この商品は消耗品扱い...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備の排気ダクトに使用
4
満足度:4.0
長期的に使用してみないと強度は分かりませんが、柔軟性があり、比較的に安価で助かりました。
0人が参考にしています。
排塵ダクト
4
満足度:4.0
柔軟性があるので、取り回しがしやすい。 使用していくとどうしても破れていくので、 耐久性があってコスパに優れたこのホース...もっと読む
0人が参考にしています。
集塵ホースとして
4
満足度:4.0
比較的安価でサイズも豊富なので重宝しています。また、カフスなどの部品も充実してる点もありがたいです。もう少し軽いとさらに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース ダクトEE型
ダクトホース メタルダクト(MD18)
ダクトホース カナアルミダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC耐油ダクト
タイダクトホース N型
メーカーカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)タイガースポリマー
通常価格3,03417,361 -9,852 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質樹脂アルミアルミ樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)PVC(塩ビ)アルミガラスクロスアルミ箔+鋼線---
カットサービス対応ありなしなし---
グレーグレー----
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング