17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が210型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

ダクトホース EE型

通常単価(税別)
3,690112,830
税込単価
4,059124,113
通常出荷日:7日目~8日目

汎用タイプのダクトホースです。【特長】・軽量で取り回しがしやすく持ち運びも容易に行えます【用途】・送・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が210型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

外径D

(φ)

長さ

(m)

最小発注数量
37.3
44.5
1
1個
37.3
44.5
2
1個
37.3
44.5
3
1個
37.3
44.5
4
1個
37.3
44.5
5
1個
37.3
44.5
6
1個
37.3
44.5
7
1個
37.3
44.5
8
1個
37.3
44.5
9
1個
37.3
44.5
10
1個
37.3
44.5
11
1個
37.3
44.5
12
1個
37.3
44.5
13
1個
37.3
44.5
14
1個
37.3
44.5
15
1個
37.3
44.5
16
1個
37.3
44.5
17
1個
37.3
44.5
18
1個
37.3
44.5
19
1個
37.3
44.5
20
1個
37.3
44.5
21
1個
37.3
44.5
22
1個
37.3
44.5
23
1個
37.3
44.5
24
1個
37.3
44.5
25
1個
37.3
44.5
26
1個
37.3
44.5
27
1個
37.3
44.5
28
1個
37.3
44.5
29
1個
37.3
44.5
30
1個
50.6
59.8
1
1個
50.6
59.8
2
1個
50.6
59.8
3
1個
50.6
59.8
4
1個
50.6
59.8
5
1個
50.6
59.8
6
1個
50.6
59.8
7
1個
50.6
59.8
8
1個
50.6
59.8
9
1個
50.6
59.8
10
1個
50.6
59.8
11
1個
50.6
59.8
12
1個
50.6
59.8
13
1個
50.6
59.8
14
1個
50.6
59.8
15
1個
50.6
59.8
16
1個
50.6
59.8
17
1個
50.6
59.8
18
1個
50.6
59.8
19
1個
50.6
59.8
20
1個
50.6
59.8
21
1個
50.6
59.8
22
1個
50.6
59.8
23
1個
50.6
59.8
24
1個
50.6
59.8
25
1個
50.6
59.8
26
1個
50.6
59.8
27
1個
50.6
59.8
28
1個
50.6
59.8
29
1個
50.6
59.8
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
8日目
4,480
( 4,928 )
8日目
5,280
( 5,808 )
8日目
6,080
( 6,688 )
8日目
6,880
( 7,568 )
8日目
7,680
( 8,448 )
8日目
8,480
( 9,328 )
8日目
9,280
( 10,208 )
8日目
10,080
( 11,088 )
8日目
10,880
( 11,968 )
8日目
11,670
( 12,837 )
8日目
12,470
( 13,717 )
8日目
13,270
( 14,597 )
8日目
14,000
( 15,400 )
8日目
14,780
( 16,258 )
8日目
15,670
( 17,237 )
8日目
16,450
( 18,095 )
8日目
17,230
( 18,953 )
8日目
18,000
( 19,800 )
8日目
18,780
( 20,658 )
8日目
19,560
( 21,516 )
7日目
20,450
( 22,495 )
7日目
21,230
( 23,353 )
7日目
22,000
( 24,200 )
7日目
22,780
( 25,058 )
7日目
23,560
( 25,916 )
7日目
24,450
( 26,895 )
7日目
25,230
( 27,753 )
7日目
26,000
( 28,600 )
7日目
24,670
( 27,137 )
7日目
3,970
( 4,367 )
8日目
5,040
( 5,544 )
8日目
6,100
( 6,710 )
8日目
7,180
( 7,898 )
8日目
8,250
( 9,075 )
8日目
9,330
( 10,263 )
8日目
10,390
( 11,429 )
8日目
11,470
( 12,617 )
8日目
12,540
( 13,794 )
8日目
13,620
( 14,982 )
8日目
14,670
( 16,137 )
8日目
15,670
( 17,237 )
8日目
16,780
( 18,458 )
8日目
17,890
( 19,679 )
8日目
18,890
( 20,779 )
8日目
20,000
( 22,000 )
8日目
21,120
( 23,232 )
8日目
22,120
( 24,332 )
8日目
23,230
( 25,553 )
8日目
24,340
( 26,774 )
8日目
25,340
( 27,874 )
7日目
26,450
( 29,095 )
7日目
27,450
( 30,195 )
7日目
28,560
( 31,416 )
7日目
29,670
( 32,637 )
7日目
30,670
( 33,737 )
7日目
31,780
( 34,958 )
7日目
32,890
( 36,179 )
7日目
33,890
( 37,279 )
7日目
32,120
( 35,332 )
7日目

詳細情報

基本情報

汎用タイプのダクトホースです。
【特長】
・軽量で取り回しがしやすく持ち運びも容易に行えます
【用途】
・送・排気用や集塵用に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース EE型のレビュー
この商品のレビューはありません

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト