メカニカル部品技術窓口
【特長】・JIS B 0203(ISO 7-1):管用テーパねじ及びJIS B 0202(ISO 22...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

継手本体
・JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
・JIS H3250 C3771[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅
| 型 番 | 呼称 S | 対辺寸法 | 適用ねじ S (Rc) | 寸法情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | 最小穴径 | ||||
| SFT 81818 | 1/8 | 12 | 1/8 | 42.0 | 21.0 | 5.0 |
| SFT 82828 | 1/4 | 16 | 1/4 | 52.0 | 26.0 | 6.5 |
| SFT 83838 | 3/8 | 19 | 3/8 | 58.0 | 29.0 | 9.5 |
| SFT 84848 | 1/2 | 24 | 1/2 | 70.0 | 35.0 | 12.0 |
【特長】
・JIS B 0203(ISO 7-1):管用テーパねじ及びJIS B 0202(ISO 228-1):管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~