メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ込み式継手 プラグ

型番:

SPG-82008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SPG-82008の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ(端末)
接続形状
プラグ
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/4B(8A)
材質
カドミレス黄銅
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~150
内面樹脂ライニング
なし
長さL(mm)
18.0
常用使用圧力(MPa)
14.0
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ねじ込み式継手 プラグ 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:21.0MPa
  • 常用使用圧力:14.0MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃ ※凍結なきこと

【材質】

継手本体JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)]快削黄銅棒
JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)]鍛造用黄銅

規格表

ねじ込み式継手 プラグ 規格表

選定サポート情報

ねじ込み式継手 プラグ 選定サポート

注意・禁止事項

  • テーパねじによる接続の際、位置決めの必要性によりねじを戻したりすると漏れの原因となります。
  • テーパねじによる接続の際、ねじ込みが浅いと、シール不良や緩みの原因となります。また、締込みが強いと応力残留により継手本体の割れを誘発する原因となります。締付トルク管理は確実に行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
SPG-82008

ねじの呼び1

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
18.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 0203 (ISO 7-1) : 管用テーパねじ及びJIS B 0202 ( ISO 228-1) : 管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です。
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式継手 プラグの型番SPG-82008のページです。 型番SPG-82008に関する仕様情報を記載しております。
ねじ込み式継手 プラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品装置の継手として使用
4
満足度:4.0
自社製品装置は水を扱うため水継手として使用しており、ホース継手 ホースニップルも併用しています。以前から使用している継手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式継手 プラグ
プラグ
管継手 プラグ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ(P)
ねじ込み式PL継手 プラグ(P)
メーカーコーヨーエスコ桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属JFE継手JFE継手
通常価格184436 -406 -336 -235 -1,324 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜4日目5日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
ねじの種類1RRRRRR
材質カドミレス黄銅鋳鉄FCMB27-05鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング