メカニカル部品技術窓口
無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。【特長】・全機種に...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | 100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| 2 | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| 3 | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| 4 | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| 5 | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| 6 | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | L | P | ねじサイズ T (おねじ) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体白色 | ||||||||||
| F4-M5MY | F4-M5MYW | 35.8 | 20.8 | 10.0 | 4 | 10.0 | 32.8 | 10.8 | M5×0.8 | 12.0 | 6.6 |
| F4-01MY | F4-01MYW | 39.3 | 20.8 | 10.0 | 4 | 10.0 | 35.3 | 10.8 | R1/8 | 12.0 | 9.7 |
| F4-02MY | F4-02MYW | 43.3 | 20.8 | 10.0 | 4 | 14.0 | 37.3 | 10.8 | R1/4 | 12.0 | 19.5 |
| F6-M5MY | F6-M5MYW | 38.4 | 25.0 | 12.0 | 6 | 12.0 | 35.4 | 13.0 | M5×0.8 | 12.5 | 9.1 |
| F6-01MY | F6-01MYW | 42.9 | 25.0 | 12.0 | 6 | 12.0 | 38.9 | 13.0 | R1/8 | 12.5 | 12.2 |
| F6-02MY | F6-02MYW | 45.9 | 25.0 | 12.0 | 6 | 14.0 | 39.9 | 13.0 | R1/4 | 12.5 | 19.8 |
| F6-03MY | F6-03MYW | 47.9 | 25.0 | 12.0 | 6 | 17.0 | 41.5 | 13.0 | R3/8 | 12.5 | 33.0 |
| F8-01MY | F8-01MYW | 46.4 | 29.0 | 14.0 | 8 | 14.0 | 42.4 | 15.0 | R1/8 | 13.7 | 15.9 |
| F8-02MY | F8-02MYW | 49.4 | 29.0 | 14.0 | 8 | 14.0 | 43.4 | 15.0 | R1/4 | 13.7 | 19.8 |
| F8-03MY | F8-03MYW | 51.4 | 29.0 | 14.0 | 8 | 17.0 | 45.0 | 15.0 | R3/8 | 13.7 | 32.5 |
| F10-01MY | F10-01MYW | 52.7 | 35.0 | 17.0 | 10 | 17.0 | 48.7 | 18.0 | R1/8 | 14.6 | 25.4 |
| F10-02MY | F10-02MYW | 55.7 | 35.0 | 17.0 | 10 | 17.0 | 49.7 | 18.0 | R1/4 | 14.6 | 28.5 |
| F10-03MY | F10-03MYW | 56.7 | 35.0 | 17.0 | 10 | 17.0 | 50.3 | 18.0 | R3/8 | 14.6 | 34.5 |
| F10-04MY | F10-04MYW | 59.7 | 35.0 | 17.0 | 10 | 21.0 | 51.7 | 18.0 | R1/2 | 14.6 | 57.0 |
| F12-02MY | F12-02MYW | 59.3 | 41.0 | 20.0 | 12 | 19.0 | 53.3 | 21.0 | R1/4 | 15.4 | 39.4 |
| F12-03MY | F12-03MYW | 60.3 | 41.0 | 20.0 | 12 | 21.0 | 53.9 | 21.0 | R3/8 | 15.4 | 43.8 |
| F12-04MY | F12-04MYW | 63.3 | 41.0 | 20.0 | 12 | 21.0 | 55.3 | 21.0 | R1/2 | 15.4 | 58.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
296円 ( 326円 ) | 4日目 |
295円 ( 325円 ) | 4日目 |
323円 ( 355円 ) | 4日目 |
411円 ( 452円 ) | 6日目 |
309円 ( 340円 ) | 4日目 |
309円 ( 340円 ) | 6日目 |
408円 ( 449円 ) | 6日目 |
303円 ( 333円 ) | 4日目 |
339円 ( 373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 4日目 |
432円 ( 475円 ) | 4日目 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
439円 ( 483円 ) | 4日目 |
323円 ( 355円 ) | 6日目 |
423円 ( 465円 ) | 6日目 |
435円 ( 479円 ) | 6日目 |
352円 ( 387円 ) | 4日目 |
447円 ( 492円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 6日目 |
505円 ( 556円 ) | 4日目 |
516円 ( 568円 ) | 4日目 |
430円 ( 473円 ) | 6日目 |
505円 ( 556円 ) | 4日目 |
471円 ( 518円 ) | 4日目 |
471円 ( 518円 ) | 4日目 |
471円 ( 518円 ) | 6日目 |
482円 ( 530円 ) | 4日目 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
630円 ( 693円 ) | 4日目 |
664円 ( 730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・難燃樹脂を標準採用。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械の軽量化、コストダウン、配管操作性の向上に。
・メンテナンス時に不明機種を無くすために最適。



千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~