17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじサイズT

  • 本体色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

タッチコネクターファイブ ロングメイルエルボ

通常単価(税別)
282666
税込単価
310733
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。【特長】・全機種に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

本体色黒の外観

本体色黒

本体色白の外観

本体色白

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ ミニスピードコントローラα・β、及びスピードコントローラα・βを除く。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)リリースリング難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(2)ガイド難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(3)ロックリングSUS(ステンレス)
(4)リングパッキンNBR(ニトリルゴム)
(5)本体難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(6)メイルアダプターC3604(黄銅)、ニッケルめっき

※ 樹脂部UL-94 V0相当

規格表

型番ABφC適用チューブ外径
φD
二面幅
H
Lねじサイズ
T
(おねじ)
チューブ挿入寸法重量
(g)
本体色黒本体色白
F4-01M2LF4-01M2LW14.834.510.0410.030.5R1/812.017.2
F4-02M2LF4-02M2LW14.837.510.0414.031.5R1/412.034.8
F6-01M2LF6-01M2LW15.838.512.0612.034.5R1/812.523.5
F6-02M2LF6-02M2LW15.841.512.0614.035.5R1/412.537.3
F8-01M2LF8-01M2LW17.842.514.0814.038.5R1/813.731.6
F8-02M2LF8-02M2LW17.845.514.0814.039.5R1/413.736.5
F8-03M2LF8-03M2LW17.846.514.0817.040.1R3/813.759.5
F10-02M2LF10-02M2LW19.851.517.01017.045.5R1/414.654.3
F10-03M2LF10-03M2LW19.852.517.01017.046.1R3/814.661.3
F10-04M2LF10-04M2LW19.855.517.01021.047.5R1/214.6106.3
F12-02M2LF12-02M2LW22.357.020.01219.051.0R1/415.484.4
F12-03M2LF12-03M2LW22.358.020.01221.051.6R3/815.489.8
F12-04M2LF12-04M2LW22.361.020.01221.053.0R1/215.4105.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

本体色

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
R1/8
1個
4
R1/4
1個
4
R1/4
1個
6
R1/8
1個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R1/4
1個
8
R1/8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
8
R3/8
1個
10
R1/4
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
4日目
336
( 370 )
4日目
335
( 369 )
4日目
397
( 437 )
4日目
368
( 405 )
6日目
368
( 405 )
4日目
389
( 428 )
4日目
377
( 415 )
4日目
351
( 386 )
4日目
418
( 460 )
4日目
337
( 371 )
4日目
479
( 527 )
4日目
386
( 425 )
4日目
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
4日目
584
( 642 )
4日目
480
( 528 )
4日目
578
( 636 )
4日目
486
( 535 )
4日目
577
( 635 )
4日目
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
4日目

詳細情報

基本情報

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・難燃樹脂を標準採用。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械の軽量化、コストダウン、配管操作性の向上に。
・メンテナンス時に不明機種を無くすために最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ ロングメイルエルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ソレノイドベースの配管
5
満足度:5.0
ソレノイドベースのPに普通のエルボを取り付けたら排気のマフラーが付かなかった。どうしても排気音が気になり、ロングメイルエ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ ロングメイルエルボ
タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格282-692 -421 -330 -208 -142 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT黄銅亜鉛合金ポリアセタール難燃性PBT難燃性PBT
ねじ部材質C3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)、ニッケルメッキ
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング