メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

樹脂ニードルホイール(RSG-50)

型番:

RSG-50-ジクナシ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RSG-50-ジクナシの仕様・寸法情報

ローラ材質
樹脂
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
50
幅 W(mm)
16
表面処理
表面処理なし
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング材質
樹脂
荷重(目安)(N)
147
軸長さ
軸なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)
0~40

商品情報

外形図

樹脂ニードルホイール ローラ外径50mm×幅16mm×d6.4:関連画像

製品仕様

樹脂ニードルホイール ローラ外径50mm×幅16mm×d6.4:関連画像
型番形状外径・幅・軸穴・ボス
D×W×d×b
ホイール1個当りの耐荷重
(N)
自重
g
備考
RSG-50i50×16×6.4×2514734アセタール製

型番リスト

表示件数
型番
RSG-50-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂の軽荷重用ベアリング。
【特長】
・φ50(外径50mm)、16幅。
【用途】
・組立完成品はソロバンコンベヤ、軽量且つ静音。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 樹脂ホイール(W-22PS) 画像

    マキテック

    樹脂ホイール(W-22PS)

    本製品のサイズ違いの樹脂ホイールになります。<br/>アセタール樹脂の軽荷重用ベアリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ニードルホイール(RSG-50) の型番RSG-50-ジクナシのページです。 型番RSG-50-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
樹脂ニードルホイール(RSG-50) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ニードルホイール(RSG-50)
スチール製プレスホイール(RSS-50)
アルミ製プレスホイール(RAS-50)
樹脂ホイール(W-22PS)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格486円417円596円1,002円878円818円
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目4日目
ローラ材質樹脂スチールアルミニウム樹脂スチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)505050225050
幅 W(mm)161616814.514.5
表面処理表面処理なしクロメート白アルマイト表面処理なしクロメートクロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました