メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

樹脂ニードルホイール(W-3850NPS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-3850NPSの外観

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-3850NPS38×50×8.2×55M8×70L45×59.6×10×75×2.3521,800
2,400
3,000
50・75・100・1501,000
1,200
15幅広型アセタール製

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-3850NPS50P75P100P150P
3.122.672.482.28

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
38
50
軸(ボルト)付き
樹脂
147
1個
38
50
軸(ボルト)なし
樹脂
147
1個
8.2
55
軸(ボルト)のみ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
4日目
958円
( 1,054円 )
4日目
153円
( 168円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ニードルベアリング採用により静音性に優れたスチール製フレームの樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ38(直径38mm)、ホイール間隔最小P50。
・アセタール製。
【用途】
・軽荷重搬送用、ケースラックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ニードルホイール(W-3850NPS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ニードルホイール(W-3850NPS)
樹脂ニードルホイール(W-3812NPS)
樹脂ニードルホイール (W-4850NPS)
樹脂ニードルホイール (W-4020NPS)
樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)
樹脂ニードルホイール(W-36SGS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格153円-106円 -153円 -148円 -124円 -106円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト