メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12)

型番:

W-60PU-12-ジクナシ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

W-60PU-12-ジクナシの仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ライニング材質
ウレタンゴム
外径 D(φ)
60
幅 W(mm)
14.5
表面処理
クロメート
ライニング
全面
ライニング硬度(ショアA)
90
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
492
使用温度範囲 Min~Max(℃)
0~40

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品) ウレタンゴム巻きホイール W-60PU-12の外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品) ウレタンゴム巻きホイール W-60PU-12の外観

単位:mm

型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-60PU-1260×14.5×12.2×2050緑灰・削り出しホイール

型番リスト

表示件数
型番
W-60PU-12-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,864円
( 4,250円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタンゴムを採用でワーク底面にキズが付きにくいタイプのウレタンゴム巻きホイール。
【特長】
・φ60(外径60mm)、幅14.5mm、軸穴12.2mm、ボス20mm。
【用途】
・軽荷重搬送用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12) の型番W-60PU-12-ジクナシのページです。 型番W-60PU-12-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12)
ウレタンゴム巻きホイール(W-60RU-AO)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-KR)
ウレタンゴム巻きホイール(W-40RU-AO)
合成ゴム巻きホイール(W-2515RB)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格3,864円2,620円1,685円1,498円1,430円797円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ウレタンゴムウレタンゴムニトリルゴムニトリルゴムウレタンゴムニトリルゴム
外径 D(φ)606060604025
幅 W(mm)14.5131313915
表面処理クロメートクロメートクロメートクロメートクロメートクロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました