メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUW-AO)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品) ウレタンゴム巻きホイール W-40RUW-AOの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品) ウレタンゴム巻きホイール W-40RUW-AOの外観

単位:mm

型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-40RUW-AO40×9×8.2×1430青色・削り出しホイール

型番リスト

表示件数

ライニング材質

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

ライニング

ライニング硬度

(ショアA)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
ウレタンゴム
40
9
クロメート
全面
90
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
294
1個
ウレタンゴム
40
9
クロメート
全面
90
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
294
1個
ライニングなし
8.2
14
表面処理なし
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435円
( 1,579円 )
4日目
1,358円
( 1,494円 )
4日目
138円
( 152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタンゴムを採用でワーク底面にキズが付きにくいタイプのウレタンゴム巻きホイール。
【特長】
・φ40(外径40mm)、幅9mm、軸穴8.2mm、ボス14mm。
【用途】
・軽荷重搬送用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUW-AO) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUW-AO)
ウレタンゴム巻きホイール(W-40RU-AO)
ウレタンゴム巻きホイール(W-40RUS-AO)
ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)
ウレタンゴム巻きホイール(W-60RU-AO)
ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格138円-1,430円123円 -106円 -2,620円124円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト