メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)

型番:

W-36BW-6-ジクナシ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-36BW-6-ジクナシの仕様・寸法情報

種類
ホイール
特性
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
クロメート
ライニング
なし
軸種類
[軸なし(丸穴)] 軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
392
外径 D(φ)
36
幅 W(mm)
9
-
-

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外観
 
W-36BW-6の外観

W-36BW-6

単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
W-36BW-636×9×6.2×1440-

型番リスト

表示件数
型番
W-36BW-6-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508円
( 559円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ36(外径36mm)、幅9mm、軸穴6.2mm、ボス14mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・軽荷重搬送用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)の型番W-36BW-6-ジクナシのページです。 型番W-36BW-6-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC320)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC220)
モータローラ PSS型
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
モータローラ PCP型
メーカーマキテックマキテックマキテックオークラ輸送機メイキコウオークラ輸送機
通常価格508円--19,940円 -921円 -37,893円 -
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目7日目〜在庫品1日目〜19日目
種類ホイール長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::40-0::40
表面処理クロメートユニクロメッキユニクロメッキなしユニクロメッキなし
ライニングなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました