メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製プレスホイール(RSS-50)

型番:

RSS-50-ジクナシ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSS-50-ジクナシの仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
50
幅 W(mm)
16
表面処理
クロメート
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
245
軸長さ
軸なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)
0~40
-
-

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)プレスホイールの外形図

製品仕様

コンベヤ用ホイール(単品)プレスホイールの外観

コンベヤ用ホイール(単品)

RSS-50の外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸径×ボス(d)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
RSS-5050×16×6.4×2425-

型番リスト

表示件数
型番
RSS-50-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のプレスホイール。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅16mm、軸穴6.4mm、ボス24mm。
・外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイール。
【用途】
・軽荷重搬送用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製プレスホイール(RSS-50) の型番RSS-50-ジクナシのページです。 型番RSS-50-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
スチール製プレスホイール(RSS-50) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製プレスホイール(RSS-50)
アルミ製プレスホイール(RAS-50)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
スチール製プレスホイール(W-5025KW)
樹脂ニードルホイール(RSG-50)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格417円596円878円818円541円486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールアルミニウムスチールスチールスチール樹脂
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)505050505050
幅 W(mm)161614.514.52516
表面処理クロメート白アルマイトクロメートクロメートクロメート表面処理なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました