メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製プレスホイール(W-38TS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)プレスホイールの外形図

製品仕様

コンベヤ用ホイール(単品)プレスホイールの外観

コンベヤ用ホイール(単品)

W-38TSの外観
単位:mm
型番外径×幅×軸径×ボス
D W d
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-38TS38×12×6.5×2520W-38TW、WA45-38TS-K片ボス、WB-38TS

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
38
12
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
196
1個
38
12
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
196
1個
6.5
25
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
4日目
313円
( 344円 )
4日目
105円
( 116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のプレスホイール。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅12mm、軸穴6.5mm、ボス25mm。
・外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイール。
【用途】
・軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製プレスホイール(W-38TS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製プレスホイール(W-38TS)
スチール製プレスホイール(W-50TS)
スチール製プレスホイール(W-36TS)
スチール製プレスホイール(W-25TS)
スチール製プレスホイール(W-2015TS)
スチール製プレスホイール(W-2025TS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格105円-124円 -106円 -106円 -106円 -124円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト