17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-6023P

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ローラ径Φ60.5、肉厚t2.3、ローラ間隔最小P75です。・ローラ幅(公称)は100W~1...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    型番:

    RH-6023P-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RH-6023P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]Pの仕様・寸法情報

    種類
    ローラ
    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    [スチール] スチール
    ローラ外径(mm)
    60.5
    ローラ幅(mm)
    100 ~ 1000
    ローラ当たりの強度(kg)
    180
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    441.3~1765.2
    仕様
    標準
    機長 L(mm)
    500 ~ 3000
    種類
    本体
    フレーム材質
    スチール
    フレーム表面処理
    塗装
    用途
    中荷重 / 軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
    ローラ肉厚(mm)
    2.3
    機高(mm)
    101.7
    ローラピッチ(mm)
    75 ~ 200

    商品仕様

    外形図

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-6023P) ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-6023P) ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像
    • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-6023P) ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
    機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
    ローラ強度1本当り(kg)180170150110907565555045
    コンベヤ重量目安 3,000L(kg)75P42.657.271.886.4101.0114.5129.3144.2159.0173.8
    100P37.448.559.570.681.791.7102.9114.2125.4136.7
    ローラ・軸付重量目安(g)5168711,2251,5801,9352,2902,6433,0003,3543,761
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    RH-6023PRH-6023P60.52.312.2100~1,000W+81001,00050とびSTKM溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    90×30×3.2スチール焼付塗装×75・100
    150・200
    101.7

    標準軸仕様

    公称径(実寸)
    (φ)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    12(11.8)×1.0W+37パイプ両つぶしSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RH-6023P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P

    ローラ幅

    (mm)

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラ径Φ60.5、肉厚t2.3、ローラ間隔最小P75です。
    ・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です。
    ・プレスベアリング、安価タイプです。
    ・90型フレーム落し込みタイプです。
    ・落とし込みフレームで、ローラ交換が容易です。
    【用途】
    ・中荷重搬送用に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-6023Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-6023P
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3812P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5714P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5721P)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-4214P
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3816)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)60.538.157.257.242.738.1
    ローラ当たりの強度(kg)180144175180170180
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング