17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3816)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    落し込みフレームの採用タイプのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ38.1(直径38.1mm...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ /RHタイプ(Mシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
    機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
    ローラ強度1本当り(kg)180165120100856560504540
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    100P21.828.635.442.249.054.060.767.774.681.5
    150P19.624.830.035.240.443.849.054.359.764.9
    ローラ・軸付重量目安(g)2213805396988581,0181,1761,3371,4961,658
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    RH-3816RH-381638.11.612.2100~1,000W+10501,500STKM11A溶融亜鉛めっき削り出し

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [90×30×3.2スチール焼付塗装×50・75
    100・150
    95

    標準軸仕様

    公称径(実寸)
    (φ)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    12(11.8)×1.0W+37パイプ両つぶしSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    101 ~ 199
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    201 ~ 299
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    301 ~ 399
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    401 ~ 499
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    501 ~ 599
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    601 ~ 699
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    701 ~ 799
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    801 ~ 899
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    901 ~ 999
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    落し込みフレームの採用タイプのスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ38.1(直径38.1mm)、肉厚1.6t、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
    ・削り出しベアリング、高品質タイプ。
    ・90型フレーム落し込みタイプでローラ交換が容易。
    【用途】
    ・中軽荷重搬送用。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3816)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3816)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3812P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5714P)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-6023P
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5721P)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-4214P
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)38.138.157.260.557.242.7
    ローラ当たりの強度(kg)180144175180180170

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング