メカニカル部品技術窓口
型番:


※連結金具はオプションです。

ローラ
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 144 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 25.5 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.5 | 66.1 | 74.5 | 83.3 | 91.9 | 100.5 |
| 75P | 21.3 | 27.1 | 32.9 | 38.7 | 44.5 | 48.5 | 54.3 | 60.3 | 66.2 | 72.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 209 | 342 | 476 | 611 | 746 | 881 | 1,014 | 1,151 | 1,285 | 1,422 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | ||||||||||
| RH-3812P | RH-3812P | 38.1 | 1.2 | 12.2 | 100~1,000 | W+8 | 100 | 1,000 | STKM11A | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 50・75・100・150 | 95 |
| 公称径(実寸) (φ) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+37 | パイプ | 両つぶし | STKM11A | × |
落し込みフレーム採用タイプのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ38.1(直径38.1mm)、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・90型フレーム落し込みタイプ。ローラ交換が容易。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

トラスコ中山
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
0通常価格(税別):36,119円~