メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 675 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 34.6 | 47.8 | 61 | 74.3 | 87.5 | 100.1 | 113.3 | 126.5 |
| 100P | 29.5 | 39.5 | 49.5 | 59.6 | 69.6 | 79.0 | 89.0 | 99.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 473 | 781 | 1,089 | 1,397 | 1,705 | 2,013 | 2,321 | 2,629 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| ARS-6015 | ARS-6015 | 60.5 | 1.5 | 12.0 | 100~800 | W+13 | 100 | 1000 | ○ | SUS304 | #400研磨 | SUS プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150 | 101.7 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
オールステンレスタイプのローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径60.5、ローラ間隔最小P75です
・ローラ幅(公称)は100W~800Wの50mmとびが標準です
・プレスベアリング
【用途】
・中軽荷重搬送用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~