17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/1mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    オールステンレスタイプのローラコンベヤです。【特長】・ローラ径Φ60.5、ローラ間隔最小P75です。・...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-6015)ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-6015)ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像
    • ※ 連結板は必要時別途指示お願いします。
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    • ※ 連結金具はオプションです。
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-6015)ローラ外径60.5mm×幅100~1000mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600700800
    機幅 W+75(mm)175275375475575675775875
    ローラ強度1本当り(kg)128112968063524743
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P32.645.85972.385.598.1111.3124.5
    100P28384858.168.177.587.597.5
    ローラ・軸付重量目安(g)4677761,0841,3921,7002,0082,3162,624
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    RS-6015RS-601560.51.512.0100~800W+13501,000SUS304#400研磨SUS440C
    6201ZZ

    ※フランジ部 樹脂

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    90×30×2SUS3042B材75・100・150101.7

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質表面処理
    12(11.9)W+40丸棒丸・半月/ ヨコピン穴SUS304#400研磨

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    101 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    201 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    301 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    401 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    501 ~ 599
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    601 ~ 699
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    701 ~ 799
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    801 ~ 899
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    901 ~ 999
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    オールステンレスタイプのローラコンベヤです。
    【特長】
    ・ローラ径Φ60.5、ローラ間隔最小P75です。
    ・ローラ幅(公称)は100W~800Wの50mmとびが標準です。
    ・規格ベアリング、高品質です。
    【用途】
    ・中軽荷重搬送用に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(ARS-6015)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-3810)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日9日目7日目8日目〜8日目〜8日目〜9日目〜
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
    ローラ外径(mm)60.560.51950.838.157
    ローラ強度(N/1本)421.7::1255.3441.3::1323.9137.3::431.5441.3::1323.9225.6::735.5421.7::1255.3
    仕様標準 / 耐水性標準 / 耐水性標準 / 耐水性標準 / 耐水性標準 / 耐水性標準 / 耐水性
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング