17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/1mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~10日目

    オールステンレスタイプのローラコンベヤ。【特長】・ローラ径50.8mm、ローラ間隔最小P75です。・ロ...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)ローラ外径50.8mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)ローラ外径50.8mm×幅100~1000mm:関連画像
    • ※ 連結板は必要時別途指示お願いします。
    • ※ 連結金具はオプションです。
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)ローラ外径50.8mm×幅100~1000mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600700800
    機幅 W+75(mm)175275375475575675775875
    ローラ強度1本当り(kg)1351201109070605045
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P29.838.242.751.259.767.575.980.4
    100P25.932.335.842.348.754.661.064.4
    ローラ・軸付重量目安(g)3805617429231,1041,2851,4661,647
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    RS-5015RS-501550.81.512.2100~800W+13
    コンベヤ型番ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    RS-501510080050とびSUS304#400研磨プレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    90×30×2SUS3042B材75・100・150100

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質表面処理
    12.0×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴SUS304#400研磨

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 800
    カーブ
    -
    75 ~ 150
    900
    90
    1個
    100 ~ 800
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 150
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    オールステンレスタイプのローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径50.8mm、ローラ間隔最小P75です。
    ・ローラ幅(公称)は100~800Wの50mmとびが標準です。
    ・プレスベアリング、安価タイプ。
    【用途】
    ・中軽荷重搬送用に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5015)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5015P)
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-3810)
    ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-6015
    ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-5715)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目〜5日目〜8日目〜9日目9日目〜
    種類ローラローラローラローラ-ローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
    ローラ外径(mm)50.81950.838.160.557
    ローラ当たりの強度(kg)1354417575-128
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング