メカニカル部品技術窓口
型番:

| 型番 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高 (H) | 機長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-6023NB | 60.5×2.3 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ/丸・半月 | [90×30×3.2 100 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 100~1,000 50とび | 75・100 150・200 | 900 |
直径60mmで規格ベアリング使用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ R-6023NB。
【特長】
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000mmまで指定可能。
・ベアリング部、樹脂製一体型ボスで組付けが容易。
・静音で高耐久タイプ。
・規格ベアリングにより高耐久。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5