メカニカル部品技術窓口

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+115(mm) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1,015 | 1,115 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,842 | 1,605 | 1,432 | 1,276 | |
| コンベヤ重量目安 2,000L(kg) | 200P | 86.5 | 108.2 | 129.9 | 151.6 | 173.3 | 195.0 | 216.6 | 238.3 | 260.0 | 281.7 |
| 300P | 77.7 | 93.1 | 108.4 | 123.7 | 139.1 | 154.4 | 169.8 | 185.2 | 200.5 | 215.9 | |
| ローラ・軸付重量目安(kg) | 2.9 | 5.0 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | 21.9 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| HRC-7610 | HRC-7610 | 76.3 | 9.5 | 30.0 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,500 | ○ | STKM13A | 無し/黒皮 | 6206ZZ |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 100×50×5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 100・150・200・300 | 105 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
直径76.3mmの規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ HRC-7610。
【特長】
・ローラ径直径76.3mm、肉厚t9.5、搬送物トンクラス対応、ローラ間隔最小P100。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準。フリーサイズも製作可能。
・規格ベアリングは高耐久。
・100型フレーム。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
・標準仕様は、連結・脚穴なし。
【用途】
・超重荷重搬送用に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~