メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 61.5 | 83.1 | 104.7 | 126.4 | 148.0 | 165.4 | 195.1 | 208.7 | 230.4 | 251.9 |
| 100P | 54.0 | 70.3 | 86.7 | 103.2 | 119.5 | 131.7 | 154.1 | 164.4 | 180.9 | 197.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 748 | 1,274 | 1,799 | 2,325 | 2,851 | 3,377 | 4,102 | 4,428 | 4,955 | 5,478 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径(φ) | 肉厚(t) | 軸穴(φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | |
| R-6032N | R-6032N | 60.5 | 3.2 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 |
| コンベヤ型番 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||
| R-6032N | 90 | 1,500 | ○ | STK400 | 無し/黒皮 | 削り出し |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×4.5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ R-6032N。
【特長】
・ローラ径直径60.5mm、肉厚t3.2、ローラ間隔最小75。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準。フリーサイズも製作可能。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000まで1mm単位で指定可能。
・削り出しベアリングは高品質。
・90型フレーム標準タイプ。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当間隔(P)。
【用途】
・重荷重搬送用に最適。


ミスミからのコメント
このたびはご注文後のご連絡となり、お客様には多大なご不便をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。 部品がバラになるケースにつきましも事前にご案内できるよう、情報品質の改善を図ってまいります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

トラスコ中山
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
0通常価格(税別):36,119円~