17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~9日目

    削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)。【特長】・ローラ径...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726) ローラ外径57.2mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
    機幅W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
    ローラ強度1本当り(kg)390360328280224177160132112104
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P56.574.091.6109.1126.6139.9157.5175.0192.6210.0
    100P50.363.576.990.2103.4112.5125.9139.1152.5165.7
    ローラ・軸付重量目安(g)6241,0471,4701,8932,3162,7393,1623,5854,0094,432
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

     

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    BB
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    R-5726R-572657.22.617.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM溶融亜鉛めっき削り出し

    ローラコンベヤ

     

    単位:mm

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [90×30×4.5スチール焼付塗装75・100・150・200100

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    100 ~ 1000
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)。
    【特長】
    ・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、肉厚t2.6、R-5723より耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小75。
    ・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
    ・フリーサイズ対応タイプ。
    ・[90型フレーム標準タイプ。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当間隔(P)。
    【用途】
    ・重荷重搬送用に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    重量物の乗り継ぎコンベアとして
    3
    満足度:3.0
    重量物用とあったが思ったより華奢でした 規定された耐荷重以内で使用しているので今のところ壊れてはいませんが、どれぐらいも...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726D)
    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5726)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目〜7日目〜5日目5日目〜7日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)57.257.257.257.257.260.5
    ローラ当たりの強度(kg)390390104~390180180376

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング