メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 55.8 | 71.7 | 87.7 | 103.7 | 119.6 | 131.4 | 147.4 | 163.3 | 179.4 | 195.3 |
| 100P | 49.8 | 61.8 | 74.0 | 86.2 | 98.2 | 106.1 | 118.3 | 130.4 | 142.6 | 154.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 607 | 990 | 1,374 | 1,758 | 2,142 | 2,526 | 2,910 | 3,294 | 3,679 | 4,063 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||||||||
| R-5723 | R-5723 | 57.2 | 2.3 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×4.5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5723)。
【特長】
・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、肉厚t2.3、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000mmまで指定可能。
・重荷重用で汎用性に富む。
・90型フレーム標準タイプ。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当間隔(P)。
【用途】
・重荷重搬送用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~