メカニカル部品技術窓口
型番:
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 33.6 | 42.7 | 51.8 | 61.0 | 70.1 | 78.1 | 87.4 | 96.8 | 106.0 | 115.4 |
| 100P | 29.7 | 36.7 | 43.6 | 50.6 | 57.6 | 63.3 | 70.5 | 77.7 | 84.8 | 92.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 385 | 603 | 820 | 1,038 | 1,256 | 1,474 | 1,690 | 1,910 | 2,127 | 2,347 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-5714PE | R-5714P | 57.2 | 1.4 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,500 | 50とび | STKM11A-S | 溶融亜鉛めっき | プレス |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| L90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 75・100・150・200 | 100 |
プレスベアリング採用で安価タイプなスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714PE)。
【特長】
・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準。
・搬送物の長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000mmまで指定可能。
・L型フレーム。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
【用途】
・中軽荷重搬送用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~