17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 10日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~10日目

    削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832)。【特長】・ローラ径...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832) ローラ外径48.6mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
    機幅W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
    ローラ強度1本当り(kg)180170150110907565555045
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    75P43.360.477.394.4111.4127.3144.5161.7178.9196.2
    100P38.050.963.776.689.5101.2114.3127.3140.4153.5
    ローラ・軸付重量目安(g)5359501,3641,7792,1942,6093,0223,4393,8534,270
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    R-4832R-483248.63.512.2100~1,000W+13501,500SGP40A無し/黒皮削り出し

    ローラコンベヤ

    単位:mm

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    90×30×3.2スチール焼付塗装75・100・150・20095.8

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    101 ~ 199
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    201 ~ 299
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    301 ~ 399
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    401 ~ 499
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    501 ~ 599
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    601 ~ 699
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    701 ~ 799
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    801 ~ 899
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    901 ~ 999
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    100 ~ 1000
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    101 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    201 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    301 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    401 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    501 ~ 599
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    601 ~ 699
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    701 ~ 799
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    801 ~ 899
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    901 ~ 999
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832)。
    【特長】
    ・ローラ径φ48.6(直径48.6mm)、肉厚t3.5、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75。
    ・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準。
    ・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000まで1mm単位で指定可能。
    ・フリーサイズも製作可能。
    ・90型フレーム標準タイプ。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
    【用途】
    ・中荷重搬送用に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4832)
    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-4832)
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目〜6日目5日目〜7日目〜5日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)48.648.657.257.260.528.6
    ローラ当たりの強度(kg)18024518018037650

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング