メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 44 | 21 | 14 | 10 | 8 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 20P | 24.8 | 34.4 | 44.1 | 53.9 | 63.6 |
| 25P | 22.5 | 30.2 | 38.1 | 45.9 | 53.8 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 79 | 140 | 202 | 264 | 326 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | ||||||||
| R-1912P | R-1912P | 19.1 | 1.2 | 6.2 | 100~500 | W+13 | 40 | 600 | ○ |
| コンベヤ型番 | ローラ仕様 | ベアリング | |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面処理 | 仕様 | |
| R-1912P | STKM12A | 溶融亜鉛めっき | プレス |
単位:mm
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 60×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20・25・30 | 61.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912P)。
【特長】
・ローラ径φ19.1(直径19.1mm)、ローラ間隔最小P20。
・ローラ幅(公称)は100W〜500Wの50mmとびが標準ですが、フリーサイズも製作可能。
・60型フレーム標準タイプ。
【用途】
・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
5