17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(2400/2500型用)

通常単価(税別)
1,6322,904
税込単価
1,7953,194
通常出荷日:5日目~9日目

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・樹脂製、旋回型。・『20**...

詳細を確認
  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるため注意。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エナジーチェーン用簡単取り付けブラケット

製品仕様

  • 旋回型:水平走行(フリースパン走行)に推奨。
  • 固定型:吊り下げ型、堅スタンドでの使用に推奨。
巾インデックス型番 旋回型(両端セット)型番 固定型(両端セット)寸法A
[mm]
くし歯の数
くし歯型ケーブルクランプ付きくし歯型ケーブルクランプなしくし歯型ケーブルクランプ付きくし歯型ケーブルクランプなし
.02.2020.34PZB+2020.34PZ+2020.12PZB+2020.12PZ+123
.03.2030.34PZB+2030.34PZ+2030.12PZB+2030.12PZ+254
.05.2050.34PZB+2050.34PZ+2050.12PZB+2050.12PZ+446
.07.2070.34PZB+2070.34PZ+2070.12PZB+2070.12PZ+648
.09.2090.34PZB+2090.34PZ+2090.12PZB+2090.12PZ+779
.10.2100.34PZB+2100.34PZ+2100.12PZB+2100.12PZ+9010
.12.2125.34PZB+2125.34PZ+2125.12PZB+2125.12PZ+11212

商品特長詳細

上図の方向での組み付けが可能。

上図の方向での組み付けが可能。

型番リスト

表示件数

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

寸法B(全幅)

(mm)

構成

RoHS?最小発注数量
25
55
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
10
1個
44
74
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
10
1個
77
106
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,904
( 3,194 )
5日目
1,632
( 1,795 )
5日目
1,874
( 2,061 )
9日目

詳細情報

基本情報

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・樹脂製、旋回型。
・『20**.34PZ+』クシバ型ケーブルクランプなし。
・『20**.34PZB+』クシバ型ケーブルクランプ付き。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。

ご注意

  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるため注意。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(2400/2500型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクシバ型ケーブルクランプとは何ですか?
A
通常、エナジーチェーン本体に収納するケーブルの張りを調整(テンション調整)した上で両端部にてケーブルを結束バンドにて括る為のものとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(2400/2500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,632-819 -1,148 -7,7306,1082,298 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目9日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
特性標準標準標準標準標準標準
適用エナジーチェーン2400/2500型04型05型E6.52型E6.40型1400/1500型

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング