メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 寸法A(取付ピッチ)(mm)

    ~mm
  • 寸法B(全幅)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)

通常単価(税別)
7,730
税込単価
8,503
通常出荷日:9日目

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・使用されているエナジーチェー...

詳細を確認
  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるため注意。

型番:

E6.520.087.12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E6.520.087.12の仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
特性
標準
寸法A(取付ピッチ)(mm)
103
寸法B(全幅)(mm)
117
構成
両端・一式
適用エナジーチェーン
E6.52型
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取り付け面を自由に選択できる旋回型取り付けブラケット

製品仕様

  • KMA 取り付けブラケット(旋回型) 水平走行(フリースパン走行)での使用に推奨
巾インデックス型番(両端セット)KMA旋回型
※オプション:Cプロファイル
寸法A
[mm]
寸法B
[mm]
Bi
[mm]
040.E6.520. 040.12.C567040
050.E6.520. 050.12.C668050
062.E6.520. 062.12.C789262
070.E6.520. 070.12.C8610070
075.E6.520. 075.12.C9110575
087.E6.520. 087.12.C10311787
100.E6.520. 100.12.C116130100
125.E6.520. 125.12.C141155125
150.E6.520. 150.12.C166180150
175.E6.520. 175.12.C191205175
200.E6.520. 200.12.C216230200
225.E6.520. 225.12.C241255225
250.E6.520. 250.12.C266280250
275.E6.520. 275.12.C291300275
300.E6.520. 300.12.C316330300

(KMA=樹脂製 取付ブラケット)

商品特長詳細

  • 取り付け面を自由に選択できる。

型番リスト

表示件数
型番
E6.520.087.12

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

寸法B(全幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
103
117
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,730
( 8,503 )
9日目

詳細情報

基本情報

エナジーチェーンのケーブル保護管の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・使用されているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択。
・KMA、樹脂製、片側旋回型。
・『E6.520.***.12』取付ブラケット(両端セット)。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。

ご注意

  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるため注意。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)の型番E6.520.087.12のページです。 型番E6.520.087.12に関する仕様情報を記載しております。
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボルト留めしない箇所の金属ブッシュは抜いても良いですか?
A
良いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格7,7306,108819 -1,148 -2,298 -2,932
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
特性標準標準標準標準標準-
構成両端・一式両端・一式両端・一式両端・一式くし歯型ケーブルクランプ付・一式くし歯型ケーブルクランプ付き
適用エナジーチェーンE6.52型E6.40型04型05型1400/1500型1400型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました