メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 寸法A(取付ピッチ)(mm)

    ~mm
  • 寸法B(全幅)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)

型番:

E6.400.040.12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E6.400.040.12の仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
特性
標準
寸法A(取付ピッチ)(mm)
54
寸法B(全幅)(mm)
66
構成
両端・一式
適用エナジーチェーン
E6.40型
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取り付け面を自由に選択できる旋回型取り付けブラケット

製品仕様

  • KMA 取り付けブラケット(旋回型) 水平走行(フリースパン走行)での使用に推奨
巾インデックス型番(両端セット)KMA旋回型
※オプション:Cプロファイル
寸法A
[mm]
寸法B
[mm]
Bi
[mm]
040.E6.400. 040.12.C546640
050.E6.400. 050.12.C647650
062.E6.400. 062.12.C768862
070.E6.400. 070.12.C849670
075.E6.400. 075.12.C8910175
087.E6.400. 087.12.C10111387
100.E6.400. 100.12.C114126100
125.E6.400. 125.12.C139151125
150.E6.400. 150.12.C164176150
175.E6.400. 175.12.C189201175
200.E6.400. 200.12.C214226200
225.E6.400. 225.12.C239251225
250.E6.400. 250.12.C264276250
275.E6.400. 275.12.C289301275
300.E6.400. 300.12.C314326300

(KMA=樹脂製 取付ブラケット)

商品特長詳細

  • 取り付け面を自由に選択できる旋回型取り付けブラケット

型番リスト

表示件数
型番
E6.400.040.12

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

寸法B(全幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
54
66
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,108
( 6,719 )
5日目

詳細情報

基本情報

ケーブルキャリアとして使用できるエナジーチェーン用の取付ブラケット(両端セット)。
【特徴】
・使用されているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択。
・『E6.400.***.12』取付ブラケット(両端セット)。
・エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるため注意。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)の型番E6.400.040.12のページです。 型番E6.400.040.12に関する仕様情報を記載しております。
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボルト留めしない箇所の金属ブッシュは抜いても良いですか?
A
良いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格6,1087,730819 -1,148 -2,298 -2,932
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目5日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
特性標準標準標準標準標準-
構成両端・一式両端・一式両端・一式両端・一式くし歯型ケーブルクランプ付・一式くし歯型ケーブルクランプ付き
適用エナジーチェーンE6.40型E6.52型04型05型1400/1500型1400型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト