17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(047/E045/Z045/045型用)

通常単価(税別)
6961,117
税込単価
7661,229
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。【特長】・使用しているエナジーチェーン本体型式にあっ...

詳細を確認
  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるので注意。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂製の取付ブラケット(旋回型):E045型、Z045型
E045型、Z045型
樹脂製の取付ブラケット(旋回型):047型
047型

製品仕様

E045型、Z045型

巾インデックス型番(両端セット)
くし歯型ケーブルクランプ付き
型番(両端セット)
くし歯型ケーブルクランプなし
寸法A
[mm]
寸法B
[mm]
寸法C
[mm]
くし歯の数
.10.0450.10.12PZ0450.10.12-16-1
.16.0450.16.12PZ0450.16.12-22102
.2/7.0450.16.12PZ0450.16.12-22102
.2/9.0450.20.12PZ0450.20.12-26102
.3/9.0450.30.12PZ0450.30.122236203

047型

巾インデックス型番(両端セット)
くし歯型ケーブルクランプ付き
型番(両端セット)
くし歯型ケーブルクランプなし
寸法A
[mm]
寸法B
[mm]
くし歯の数
10.0450.10.12PZ0450.10.1216-1
16.0450.16.12PZ0450.16.1222102

型番リスト

表示件数

特性

使用温度

(℃)

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

寸法B(全幅)

(mm)

適用エナジーチェーン

RoHS?最小発注数量
標準
-
-
16
047型、E045/Z045型、045型
10
1個
標準 / 低発塵 / 低摩耗
-40~80
-
22
047型、E045/Z045型、045型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
5日目
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エナジーチェーン用 取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・使用しているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択。
・標準タイプ。 一体型、樹脂製、旋回型。
・『0450.**12』クシバ型ケーブルクランプなし 取付ブラケット(両端セット)。
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット(ケーブル保護管)。
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能。

ご注意

  • エナジーチェーン本体 内幅により ** の値(幅インデックス)が異なるので注意。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(047/E045/Z045/045型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクシバ型ケーブルクランプとは何ですか?
A
通常、エナジーチェーン本体に収納するケーブルの張りを調整(テンション調整)した上で両端部にてケーブルを結束バンドにて括る為のものとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(047/E045/Z045/045型用)
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z045型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格696-----165 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
エナジーチェーンの種類関連部品角形角形角形角形角形
エナジーチェーンの材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
構成両端・一式両端・一式両端・一式くし歯型ケーブルクランプ付/くし歯型ケーブルクランプなしくし歯型ケーブルクランプ付・一式くし歯型ケーブルクランプ付・一式

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング