17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)

通常単価(税別)
1,2002,066
税込単価
1,3202,273
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

エナジーチェーン用の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・使用しているエナジーチェーン本体型式にあっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取付ブラケット : 15型

製品仕様

エナジーチェーン型式取付ブラケット型番
(くし歯型ケーブルクランプ付・一式)
取付ブラケット型番
(くし歯型ケーブルクランプなし・一式)
くし歯の数寸法A
[mm]
寸法B
[mm]
15.015.1015.34PZ1015.34P2-25.5
15.025.1025.34PZ1025.34P31035.5
15.038.1038.34PZ1038.34P42348.5
15.050.1050.34PZ1050.34P53560.5
15.5.105.34PZ105.34P64875.0
15.6.106.34PZ106.34P86592.0
15.7.107.34PZ107.34P1085112.0

くし歯型ケーブルクランプは移動端、固定端の両方、もしくはどちらか一方に取付可能。

商品特長詳細

縦/横仕切板を使用した内部の仕切。

縦/横仕切板を使用した内部の仕切。

銅製一体型ガイドチャンネルとの組み合わせも可能。

銅製一体型ガイドチャンネルとの組み合わせも可能。

型番リスト

表示件数

くし歯の数

(個)

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

寸法B(全幅)

(mm)

構成

RoHS?最小発注数量
3
10
35.5
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
10
1個
3
10
35.5
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
10
1個
4
23
48.5
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
-
1個
5
35
60.5
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
10
1個
6
48
75.0
くし歯型ケーブルクランプなし・一式
-
1個
8
65
92
くし歯型ケーブルクランプ付・一式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
5日目
1,379
( 1,517 )
5日目
1,494
( 1,643 )
5日目
2,066
( 2,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
5日目
1,996
( 2,196 )
5日目

詳細情報

基本情報

エナジーチェーン用の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・使用しているエナジーチェーン本体型式にあった取付ブラケットを選択
・一体型、樹脂製
・15型/10型/B15型/B15i 型用、取付ブラケット
・『10**.34PZ』くし歯型ケーブルクランプ付き、旋回型、取付ブラケット
・『10**.12P』くし歯型ケーブルクランプなし、固定型、取付ブラケット
【用途】
・エナジーチェーン本体を機械側に設置する為の取付ブラケット(ケーブル保護管)
・特定のエナジーチェーン本体型式にのみ対応可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクシバ型ケーブルクランプとは何ですか?
A
通常、エナジーチェーン本体に収納するケーブルの張りを調整(テンション調整)した上で両端部にてケーブルを結束バンドにて括る為のものとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,200-819 -1,148 -7,7306,1082,298 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目9日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
適用エナジーチェーン15型、10型、B15i/B15型04型05型E6.52型E6.40型1400/1500型

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング